Крейты

  • HeiPac Vario
    HeiPac Vario

    Система крейтов для стандартных приложений и комплексных систем. Он подходит для установки стандартизированных печатных плат или блоков глубиной до 400 мм.

    Подробнее

  • HeiPac Vario EMC
    HeiPac Vario EMC

    Система крейтов для ЭМС приложений и комплексных систем. Он подходит для установки стандартизированных печатных плат или блоков глубиной до 400 мм.

    Подробнее

  • HeiPac Vario HEAVY
    HeiPac Vario HEAVY

    Cистема крейтов для мобильного применения и неблагоприятных условий, которые предъявляют повышенные требования к крейту. Система крейтов испытана согл. EN 50 155 и DIN EN 61587-1 на удар и вибрацию. Она пригодна для установки стандартизированных печатных плат или блоков.

    Подробнее

  • HeiPac Vario Compact
    HeiPac Vario Compact

    Система крейтов для непосредственного монтажа в распределительном шкафу. Крейт может монтироваться на DIN-рейку или монтажную панель. Он пригоден для установки стандартизированных печатных плат или блоков.

    Подробнее

  • HeiPac Vario ECO
    HeiPac Vario ECO

    Бюджетная система крейтов для стандартных областей применения. Она пригодна для установки стандартизированных печатных плат или блоков глубиной до 160 и 220 мм.

    Подробнее

  • HeiPac Vario Mobile
    HeiPac Vario Mobile

    Системы крейтов для использования на подвижном составе железнодорожного транспорта. Пригодны для установки стандартизированных печатных плат или вставных блоков.

    Подробнее

  • HeiPac Easy
    HeiPac Easy

    Бюджетная система крейтов для стандартных областей применения, где необходимы простота обращения и быстрый монтаж. Он пригоден установки стандартизированных печатных плат или блоков глубиной до 400 мм.

    Подробнее

+
[X] Закрыть

Required