- ГЛАВНАЯ
-
Продукция
- Корпуса
- Компактные корпуса
- Компактный распределительный шкаф
- Системы шкафов
- IT-системы шкафов
- IT-корпуса
- Системы пультов/системы шкафов для ПК/промышленные рабочие станции
- Командные панели/ Несущие рычаги/ Системы стоек
- Hygienic Design
- Нержавеющая сталь
- Специальные применения
- Электронные крейты и корпуса
- Корпуса Outdoor
- Новинки
- AX. KX.
- VX25. Новая система крупногабаритных шкафов
- Система цоколей VX
- Несущий профиль, с регулировкой высоты
- Монтаж системы Ri4Power
- RiLine Compact
- Интегрированное решение Blue e+
- Холодильные агрегаты Blue e+ и IoT-интерфейс
- Чиллеры Blue e+
- Проверка эффективности Rittal / Сервисная проверка Rittal
- Обработка токовых шин CW 120
- Центр резки Secarex AC 18
- LCP DX 35 кВт (CW/DX)
- Secure Edge Data Center (защищенный периферийный ЦОД)
- Корпуса
-
О компании
-
Проекты
-
Поддержка
- Для партнеров
- Конфигураторы
- Корпуса
- Электрораспределение
- Контроль микроклимата
- Rittal Automation Systems
- IT-инфраструктура
- ПО и сервис
- Монтаж системы
-
HEITEC: Электронные крейты и корпуса
- Крейты
- Настольные и системные корпуса
-
Детали и комплектующие
- Монтажные комплекты
- Крепежный материал
- Вентиляция
-
Крышки
- Защитная панель, исполнение 1 (Закрытие всей глубины крейта)
- Крепежные зажимы
- Защитная панель, исполнение 2 (Защита на глубину печатной платы)
- Задний защитный кожух
- Защитная панель, исполнение 3 (с окантовкой 1 U)
- Защитная панель, исполнение 4 (верхняя/нижняя с окантовкой 1/2 U)
- Защитная панель, исполнение 5 (с фиксацией)
- Защитная панель HeiPac EASY, исполнение 1 (вставная)
- Защитная панель HeiPac EASY (вставная/на винтах)
- Защитная панель HeiPac Vario ECO
- Передние панели и ручки
- Комплектующие HeiBox
- Комплектующие HeiCase
- Комплектующие HeiPac Easy
- Комплектующие HeiPac Vario-Module
- Направляющие для карт
- Кассеты
- Комплектующие кассет тип I, II для 3 U и 6 U
- Комплектующие кассет тип V, VI для 3 U и 6 U
- Комплектующие кассет
- Компоненты для обеспечения ЭМС
- Профильные шины для HeiPac Vario
- Комплектующие профильных шин
- Боковые стенки и фланцы
- Блоки питания
- CPCI
- VME
- MicroTCA
- Industrial-PC
- Новинки