Крепежный материал

    Крепежный материал


Арт. № Крепление
HP 3687.955 Для монтажа перфорированных CPCI крышек
HP 3684.234 Защитные панели к боковым стенкам (Heipac Vario)
HP 3606.550 Передние панели к боковым стенкам кассет
HP 3606.560 Задние стенки к кассетам
HP 3606.610 Держатель карт (пластик) к передним панелям, сверху
HP 3634.435 Профильные шины задние средние к боковым стенкам (HeiPac EASY)
HP 3654.330 Держатели карт (пластик) к ручке, тип V/VI, снизу
Печатные платы к держателям карт (пластик)
Кросс-платы к рейкам с резьбовыми отверстиями
HP 3658.160 Плоские передние панели к профильным шинам
Рамы для закрытия передних профилей горизонтального монтажного комплекта
HP 3658.190 Печатные платы к ручке тип III
HP 3684.019 Кросс-платы к рейкам с резьбовыми отверстиями
Воздушные перегородки к профильным шинам
HP 3684.109 Заземляющий контакт к кодируемым направляющим для карт
HP 3684.482 Крепление разъема к печатной плате
HP 3687.020 Фиксация реек с резьбовыми отверстиями в профильных шинах
HP 3685.197 Вентиляторы к несущей панели вентилятора
HP 3685.256 Защитные панели к боковым стенкам (Heipac Vario)
HP 3685.290 Ручки к передним панелям для кассет
Передние панели рейкам планках с шарнирами
HP 3687.146 Ручки, тип V/VI (алюминий) к передним панелям
HP 3687.050 ЭМС-передние панели к профильным шинам
ЭМС-передняя рама для закрытия передних профилей горизонтального монтажного комплекта
HP 3654.340 Разъемы к Z-профилям
Z-профили к профильным шинам
Ручки, тип V/VI к передним панелям, справа снизу при ≥ 5 HP
Алюминиевые направляющие для карт к профильным шинам
Дополнительные передние панели
HP 3654.360 Направляющие для карт (пластик) к профильным шинам
HP 9901.417 Алюминиевые направляющие для карт к профильным шинам (фиксирование квадратной гайкой)
HP 3654.370 Плоские передние панели к ручкам тип V, VI
Алюминиевые направляющие для карт к профильным шинам
HP 3684.435 Ручка, тип V/VI к передним панелям
HP 3685.097 Передние и задние панели к профильным шинам
HP 3685.289 Защитные панели/кассеты, тип I/II
Контактные/пружинные профили для 3-секц. перед. панелей
HP 3654.350 Разъемы к печатным платам
HP 3685.282 Держатель карт (литье под давлением) к передним панелям, сверху
HP 3634.430 Профильные шины передние/задние к боковым стенкам (HeiPac EASY)
HP 3684.233 Защитные панели к крепежным блокам
ЭМС-контактные профили
HP 3687.021 Плоские передние панели
HP 3687.015 Фланцы со смещением назад к боковым стенкам
HP 3687.519 Ручка тип V (пластик) к передним панелям и кассетам
HP 3687.051 ЭМС-передние панели к профильным шинам
HP 3634.233 Защитные панели исполнение 2 к соединительным шинам Heipac EASY
HP 3654.320 Печатные платы к держателям карт (литье для 3 U), сверху
Печатные платы к выталкивающим ручкам при 6 U
HP 3654.300 Профильные шины к боковым стенкам
Перегородки к профильным шинам
Вертикальные опоры к профильным шинам
HP 3685.834 Печатные платы к держателям карт (пластик)
Держатель карт к передним панелям, сверху
HP 3686.916 Держатель (горизонтальный монтажный комплект) к профильной шине
HP 3686.917 Держатель (горизонтальный монтажный комплект) к профильной шине
HP 3686.924 Пружинные и контактные профили к 3-секционным передним панелям без раззенковки
HP 3688.709 ЭМС-передние панели к профильным шинам
+
[X] Закрыть

Required