Система линейных шкафов TS 8

    Система линейных шкафов TS 8

    Система линейных шкафов TS 8 из листовой стали благодаря симметричному профилю по ширине и глубине обеспечивает значительный выигрыш в пространстве, а также простой внутренний монтаж. При этом также гарантируется возможность соединения в линейку со всех сторон. Кроме того, встроенное автоматическое выравнивание потенциалов всех плоских деталей и трехступенчатая обработка поверхности обеспечивают оптимальную безопасность.
    К новым линейным распределительным шкафам VX25


Арт. № Ширина Высота Глубина Двери
TS 8804.500 800 mm 2000 mm 400 mm 1
TS 8884.500 800 mm 1800 mm 400 mm 1
TS 8005.500 1000 mm 2000 mm 500 mm 2
TS 8826.500 800 mm 2200 mm 600 mm 1
TS 8845.500 800 mm 1400 mm 500 mm 1
TS 8265.500 1200 mm 1600 mm 500 mm 2
TS 8485.510 400 mm 1800 mm 500 mm 1
TS 8486.510 400 mm 1800 mm 600 mm 1
TS 8865.500 800 mm 1600 mm 500 mm 1
TS 8606.500 600 mm 2000 mm 600 mm 1
TS 8665.500 600 mm 1600 mm 500 mm 1
TS 8006.500 1000 mm 2000 mm 600 mm 2
TS 8245.500 1200 mm 1400 mm 500 mm 2
TS 8284.500 1200 mm 1800 mm 400 mm 2
TS 8608.500 600 mm 2000 mm 800 mm 1
TS 8615.500 600 mm 1200 mm 500 mm 1
TS 8885.500 800 mm 1800 mm 500 mm 1
TS 8684.500 600 mm 1800 mm 400 mm 1
TS 8686.500 600 mm 1800 mm 600 mm 1
TS 8880.500 800 mm 1800 mm 500 mm 2
TS 8004.500 1000 mm 2000 mm 400 mm 2
TS 8084.500 1000 mm 1800 mm 400 mm 1
TS 8626.500 600 mm 2200 mm 600 mm 1
TS 8806.500 800 mm 2000 mm 600 mm 1
TS 8204.500 1200 mm 2000 mm 400 mm 2
TS 8205.500 1200 mm 2000 mm 500 mm 2
TS 8215.500 1200 mm 1200 mm 500 mm 2
TS 8285.500 1200 mm 1800 mm 500 mm 2
TS 8286.500 1200 mm 1800 mm 600 mm 2
TS 8605.500 600 mm 2000 mm 500 mm 1
TS 8645.500 600 mm 1400 mm 500 mm 1
TS 8886.500 800 mm 1800 mm 600 mm 1
TS 8226.500 1200 mm 2200 mm 600 mm 2
TS 8406.510 400 mm 2000 mm 600 mm 1
TS 8805.500 800 mm 2000 mm 500 mm 1
TS 8815.500 800 mm 1200 mm 500 mm 1
TS 8685.500 600 mm 1800 mm 500 mm 1
TS 8808.500 800 mm 2000 mm 800 mm 1
TS 8080.500 1000 mm 1800 mm 400 mm 2
TS 8208.500 1200 mm 2000 mm 800 mm 2
TS 8405.510 400 mm 2000 mm 500 mm 1
TS 8206.500 1200 mm 2000 mm 600 mm 2
TS 8604.500 600 mm 2000 mm 400 mm 1
TS 8881.500 800 mm 1800 mm 600 mm 2
+
[X] Закрыть

Required