Slave PDU 19" горизонтальный, исполнение managed

Артикульный № DK 7955.955

  Product Lifecycle  
Expired
  • Slave PDU 19
    Product details

    Компактное электрораспределения для применения в IT серверных и сетевых шкафах, а также компактных корпусах и Colocation-стойках. С помощью горизонтального Slave PDU 19", исполнение metered, имеется возможность управления розетками и может быть обеспечено измерение электроэнергии на уровне розетки. Этот PDU используется с Процессорным блоком CMC III (7030.000/.010).

    + Описание продукции

    Исполнение: Измерение энергии на уровне розетки
    Описание: Компактноее электрораспределения для применения в IT серверных и сетевых шкафах, а также компактных корпусах и Colocation-стойках. С помощью подключения к сети возможен удаленный доступ на веб-сервер PDU. Параметры расхода могут передаваться по SNMP в DCIM-программное обеспечение. Для контроля параметров окружающей среды к интерфейсу CAN-Bus можно подключить до 4 датчиков (температура/влажность/доступ).
    Преимущества: Розетки управляются по-отдельности или группами
    Настраиваемые граничные значения для предупреждения/тревоги: Напряжение, ток, активная мощность
    Измерение энергии на уровне розетки
    Коммутация розеток
    Технические характеристики: Полная распределяемая мощность: 3680 Вт (при 230 В)
    MTBF (при 40 °C): 80 000 часов
    Функции измерения: Измерение по фазам или на уровне розеток
    Напряжение В, ток А, частота Гц
    Активная мощность кВт, активная энергия кВтч
    Кажущаяся мощность кВА, кажущаяся энергия кВАч
    Материал: Корпус: алюминий, анодированный
    Крепежный адаптер: пластик, белый
    Исполнение: Управление пользователями, включая управление правами
    Подключение LDAP(S)/Radius/Active Directory
    Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: IP 20
    Стандарты: EN 60950-1
    ЭМС: EN 55022/B, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
    Директивы: Директива по ЭМС 2014/30/EU
    Директива по низковольтному оборудованию 2014/35/EU
    Комплект поставки: Slave PDU 19" горизонтальный, исполнение managed
    1 штекер с блокировкой C13
    Счетчик часов наработки д, ч, мин
    Крепежный комплект
    Вариант: Коммутация розеток
    Розетки: 8  x IEC/EN/60320/C13 
    Кол-во мест для модулей (макс.): 8
    Кол-во жил под нагрузкой: 3
    Подходит для: Тип корпуса: TE 8000
    Кол-во датчиков (макс.): 4
    Номинальное рабочее напряжение: Допуск напряжений:   1 %
    Сечение кабеля (внутреннее подключение): 2,5 mm²
    Условия окружающей среды: Рабочая температура: +5 °C...+45 °C
    Температура хранения: -25 °C...+70 °C
    Влажность воздуха (без конденсата): 10 % - 95 %
    Тип подключения (электрического): IEC/EN60320 C20
    Номинальный ток (макс.): 16 A
    Интерфейсы: RJ45 CAN Bus
    RJ45, 10/100 Мбит/с, встроенный веб-сервер
    Упаковка: 1 шт.
    EAN: 4028177917187
    ETIM 7.0: EC000330
    ETIM 6.0: EC000330
    eCl@ss 8.0/8.1: 27142604
    eCl@ss 6.0/6.1: 27142604
    Описание продукции: DK Slave PDU managed 19 inch/horizontal PDU, Compact power distributor with power monitoring on outlet level, and switching capability for each outlet, CAN bus interface for connecting CMCIII or PDU Master, IPv4/v6, SNMP v2c/v3, OPC-UA, Modbus/TCP, HTTP(S

    + Загрузить

    Документация:
    Руководство:  
    DE   EN  

    + Добавить комплектующие

     Клиенты также интересуются следующими продуктами


     
     
     
     
     
     
     

     Slave PDU 19" горизонтальный, исполнение managed

    Артикульный № DK 7955.955

    Закрыть
    +
    [X] Закрыть

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Закрыть