Панели Flex-Block, 100 мм, с щеточным буртиком для угловых элементов Flex-Block

Артикульный № TS 8100.605

  Product Lifecycle  
Limited
  • Панели Flex-Block, 100 мм, с щеточным буртиком для угловых элементов Flex-Block
    Product details

    Для простого ввода и вывода кабелей. Для монтажа без инструментов. При симметричных размерах шкафа панели по ширине и глубине идентичны.

    + Описание продукции

    Описание: Для простого ввода и вывода кабелей. Для монтажа без инструментов. При симметричных размерах шкафа панели по ширине и глубине идентичны.
    Материал: Панели цоколя: листовая сталь
    Щеточные буртики: пластик, без галогенов
    Цвет: RAL 9005
    Комплект поставки: 2 панели
    Подходит для: Ширина/глубина: 600 mm
    Размеры: Высота: 100 mm
    Упаковка: 2 шт.
    Вес: 0,67 kg
    EAN: 4028177707313
    ETIM 7.0: EC000721
    ETIM 6.0: EC000721
    eCl@ss 8.0/8.1: 27182003
    eCl@ss 6.0/6.1: 27189270
    Описание продукции: TS Панель Flex-Block с щеточным буртиком, В: 100 мм, для ШГ: 600 мм

    + Загрузить

    Листы данных:
    Техническая информация:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   NO   PL   RU   SE   TR   ZH  
    Документация:
    Руководство:  
    FR, EN, DE   RU  

     Клиенты также интересуются следующими продуктами


     
     
     
     
     
     
     

     Панели Flex-Block, 100 мм, с щеточным буртиком для угловых элементов Flex-Block

    Артикульный № TS 8100.605

    Закрыть
    +
    [X] Закрыть

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Закрыть