Компактные распределительные шкафы АЕ

Артикульный № AE 1350.500

  Product Lifecycle  
Passive
  • Компактные распределительные шкафы АЕ
  • Компактные распределительные шкафы АЕ Anreih-Systeme TS 8
Product details Запасные части

Корпус с дверью из окрашенной листовой стали, с монтажной панелью и фланш-панелю в основании. Степень защиты до IP 66.

 Рекомендуемые комплектующие

+ Описание продукта

Материал: Корпус: листовая сталь
Дверь: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Поверхность: Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Монтажная панель: оцинкованная
Цвет: RAL 7035
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: IP 66
Степень защиты NEMA: NEMA 4
IK-код: IK08
Комплект поставки: Корпус с дверью (дверями) на шарнирах, полностью закрытый
Фланш-панель(и) в основании корпуса
Монтажная панель
Замок: двойная бородка 3 мм
Основной материал: Листовая сталь
Размеры: Ширина: 500 mm
Высота: 500 mm
Глубина: 300 mm
Толщина материала: Корпус: 1,5 mm
Дверь: 1,75 mm
Монтажная панель: 2,5 mm
Монтажная панель: Ширина: 449 mm
Высота: 470 mm
Кол-во дверей: 1
Навеска двери правая, меняется на левую: Да
Исполнение замка: Замки
Количество замков: 2
Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм
Фланш-панели, размер: 4
Фланш-панели, количество: 1
Упаковка: 1 шт.
Вес: 19,6 kg
EAN: 4028177252486
ETIM 7.0: EC000261
ETIM 6.0: EC000261
eCl@ss 8.0/8.1: 27180101
eCl@ss 6.0/6.1: 27180101
Описание продукта: AE компактный распределительный шкаф, ШВГ: 500x500x300 мм, листовая сталь, с монтажной панелью, однодверный, два поворотных замка

+ Сертификаты

Сертификаты:
Bureau Veritas: 
(EN)
DNV-GL: 
(EN)
Lloyds Register of Shipping: 
(EN)
RRR: 
(RU)
Russian Maritime Register of Shipping: 
(EN)
UL + C-UL: 
(EN)
Сертификаты:
Certificate of manufacturer according to RMRS: 
(RU, EN)
IK-Code: 
(EN)
Сертификат/Декларация соответствия: 
(RU)
Степень защиты: 
(EN)
Пояснения:
Декларация о соответствии:  
EN, DE   PL  

+ Загрузить

Листы данных:
Каталог технических систем:  
CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   ID   IT   JA   KO   NL   NO   PL   PT   RU   SE   TR   ZH  
Листок данных по безопасности: 
(RU, SE, ES, DE, EN, FI, FR, NL, IT, PL)
Техническая информация:  
CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   NO   PL   RU   SE   TR   ZH  
Документация:
Руководство:  
FR, EN, DE   RU  
Техническая статья:  
1DE   2DE   EN  

+ Добавить комплектующие

+ Запасные части

 Клиенты также интересуются следующими продуктами


 
 
 
 
 
 
 

 Компактные распределительные шкафы АЕ

Артикульный № AE 1350.500