Впрессованные гайки M6 для KS

Артикульный № 1482.000

  Product Lifecycle  
Limited
  • Впрессованные гайки M6 для KS

    Артикул снят с производства.

    Информация по снятым с производства артикулам
    Продукт снимается с производства с 30.01.2020
    Предлагаемый артикул на замену подходит для пластиковых распределительных шкафов AX 1485300
    Винт для внутреннего монтажа для AX из пластика
     

    Закрыть
    Product details

    Для компактных распределительных шкафов KS. Для крепления комплектующих на крепежных выступах в двери и на задней стенке корпуса. Ввинчиваемая длина винта 8 мм.

    + Описание продукта

    Описание продукта: Для крепления комплектующих на крепежных выступах в двери и на задней стенке корпуса.
    Размер: Резьба: M6
    Длина резьбы: 8 мм
    Упаковка: 20 шт.
    Вес: 0,06 кг
    Код ТНВЭД: 73181692
    EAN: 4028177007178
    ETIM 7.0: EC002343
    ECLASS 8.0: 23110902
    Описание продукта: KS впрессованные гайки, для KS, для резьбы M6

    + Сертификаты

    Approvals:
    GOST: 
    RU

    + Данные для загрузки / CAD

    Documentation:
    Info sheet: 
    DE

     Впрессованные гайки M6 для KS