Полоски заземления

Артикульный № SZ 2412.310

  Product Lifecycle  
Active
  • Полоски заземления
  • Полоски заземления
    Product details

    Луженая медь различной длины и различных сечений с запрессованными контактными гильзами, полоски заземления противодействуют поверхностному эффекту при высоких частотах и одновременно обеспечивают очень широкие возможности подключения.

    + Описание продукции

    Описание: Луженая медь различной длины и различных сечений с запрессованными контактными гильзами. Полоски заземления противодействуют поверхностному эффекту при высоких частотах и одновременно обеспечивают очень широкие возможности подключения.
    Размеры: Длина: 300 mm
    Сечение: 10 mm²
    Подключение: M6 – M6
    Упаковка: 10 шт.
    Вес: 0,33 kg
    EAN: 4028177022584
    ETIM 7.0: EC000839
    ETIM 6.0: EC000839
    eCl@ss 8.0/8.1: 27062302
    eCl@ss 6.0/6.1: 27149205
    Описание продукции: SZ Полоска заземления, размер: M6, для сечения 10 мм²

    + Сертификаты

    Сертификаты:
    UR + C-UR: 
    (EN)
    Сертификаты:
    Сертификат/Декларация соответствия: 
    (RU)

     
     
     
     
     
     
     

     Полоски заземления

    Артикульный № SZ 2412.310