Крышки для интерфейсов, модульные

Артикульный № SZ 2482.400

  Product Lifecycle  
Active
  • Крышки для интерфейсов, модульные
    Product details CAD

    Универсальное использование, для быстрого доступа к интерфейсам и разъемам, при этом соответствующий корпус остается закрытым.

    + Описание продукции

    Описание: Универсальное применение везде, где требуется быстрый доступ к разъемам и розеткам. Корпус остается закрытым и, следовательно, защищенным от воздействия окружающей среды и несанкционированного доступа.
    Принцип действия: Монтажная рама оборудована крышкой, которая фиксируется в нескольких положениях при углах открытия от 90 до 180°
    Защёлкивающаяся крышка обеспечивает надежную герметичность. При желании ее можно запирать.
    Все разъемы SUB-D могут поворачиваться при установке
    Материал: Монтажная рама и металлическая крышка: Тонкое цинковое литье
    Пластиковая крышка: поликарбонат (полупрозрачный)
    Замок: Поликарбонат
    Поверхность: Монтажная рама и металлическая крышка: матовые никелированные
    Цвет: Замок: RAL 7024
    Винтовые клеммы: желтые (RAL 1016)
    Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: IP 65 при закрытой крышке и корректном монтаже
    Номинальное рабочее напряжение: 250 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
    Возможности монтажа: В качестве интерфейса программирования для систем управления
    Как доступ для ТО сетей
    Для временного подключения дополнительных приборов
    Для быстрого подключения к имеющимся структурам сети
    Для программирования и обслуживания встроенных компонентов
    Номинальный ток: При 230 В/50 Гц: 10 A - 16 A
    Упаковка: 1 шт.
    Вес: 0,75 kg
    EAN: 4028177490703
    ETIM 6.0: EC002625
    ETIM 5.0: EC002608
    eCl@ss 8.0/8.1: 27189234
    eCl@ss 7.0/7.1: 27189234
    eCl@ss 6.0/6.1: 27189234
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 27189238
    Описание продукции: SZ крышка для разъемов, модульная, модуль розеток, Германия, с пружинными клеммами, цвет: серый

    + Сертификаты

    Сертификаты:
    Сертификат/Декларация соответствия: 
    (RU)
    Пояснения:
    Декларация о соответствии: 
    (EN, DE)

    + CAD

    Чертежи CAD:
    Запросить

    + Загрузить

    Документация:
    Вкладыш: 
    (FR, IT, ES, DE, EN, PT)

     Клиенты также интересуются следующими продуктами


     
     
     
     
     
     
     

     Крышки для интерфейсов, модульные

    Артикульный № SZ 2482.400