Мини-комфортная ручка для AE с поворотными замками

Артикульный № SZ 2537.000

  Product Lifecycle  
Active
  • Мини-комфортная ручка для AE с поворотными замками
    Product details

    Предназначена для установки замочных вкладышей и обычных профильных полуцилиндров 40 или 45 мм, а также предохранительных и кнопочных вкладышей.

    + Описание продукции

    Исполнение: под профильный полуцилиндр
    Описание: Предназначена для установки замочных вкладышей и обычных профильных полуцилиндров 40 или 45 мм, а также предохранительных и кнопочных вкладышей.
    Материал: Цинковое литье под давлением
    Цвет: RAL 7035
    Указание к арт. №: Подготовлена для монтажа профильных полуцилиндров полной длины 40 или 45 мм (согл. DIN 18 252)
    Подходит для: Тип корпуса: AE с поворотным замком
    Тип корпуса: Настенный корпус AE с поворотным замком
    Тип корпуса: На базе AE с поворотным замком
    Ширина: ≥ 300 mm
    Высота: ≥ 380 mm
    Возможности монтажа: Монтаж ручек вертикально при высоте корпуса от 380 мм
    Монтаж ручек горизонтально при ширине корпуса от 300 мм
    При высоте корпуса от 500 мм мини-комфортная ручка монтируется только горизонтально на нижнем замке
    При высоте корпуса от 600 мм мини-комфортная ручка может монтироваться вертикально с поворотом на 180° на нижнем замке
    Упаковка: 1 шт.
    Вес: 0,56 kg
    EAN: 4028177598126
    ETIM 7.0: EC000327
    ETIM 6.0: EC000327
    eCl@ss 8.0/8.1: 27189266
    eCl@ss 6.0/6.1: 27189266
    Описание продукции: SZ мини-комфортная ручка, для AE с поворотным замком, под профильный полуцилиндр

    + Сертификаты

    Сертификаты:
    Сертификат/Декларация соответствия: 
    (RU)

    + Загрузить

    Документация:
    Руководство: 
    (DE)

    + Добавить комплектующие


     
     
     
     
     
     
     

     Мини-комфортная ручка для AE с поворотными замками

    Артикульный № SZ 2537.000