Product details
Запасные части
Для установки в AE вместо двери, или для монтажа на достаточно больших поверхностях.
+ Описание продукции
Описание: |
Для монтажа на шкафу AE вместо двери и на плоских поверхностях |
---|---|
Материал: |
Рама: Алюминий, анодированный Обзорное окно: оргстекло |
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: |
IP 54 |
Комплект поставки: |
Вкл. пластиковую ручку с предохранительным вкладышем № 3524 E |
Подходит для: |
Тип корпуса: AE Тип корпуса: AE нержавеющая сталь Ширина: = 600 mm Высота: = 600 mm |
Размеры: |
Ширина: 597 mm Высота: 597 mm Глубина: 34 mm |
Обзорная поверхность: |
Ширина: 537 mm Высота: 537 mm |
Монтажная глубина компонентов (макс.): |
30 mm |
Упаковка: |
1 шт. |
Вес: |
3,4 kg |
EAN: |
4028177031753 |
ETIM 7.0: |
EC000747 |
ETIM 6.0: |
EC000747 |
eCl@ss 8.0/8.1: |
27182204 |
eCl@ss 6.0/6.1: |
27182301 |
Описание продукции: |
Обзорное окно, ШВГ 597x597x34 мм, вкл. пластиковую ручку со вкладышем 3524 E |
+ Сертификаты
Сертификаты: |
Сертификат/Декларация соответствия: (RU)
|
---|
+ Загрузить
Документация: |
Руководство: (EN, DE) |
---|