Заглушки для потолочных холодильных агрегатов и воздухо-водяных теплообменников

Артикульный № SK 3286.980

  Product Lifecycle  
Active

+ Описание продукции

Описание: Для закупоривания неиспользуемых выходов холодного воздуха.
Материал: Пенистый полиуретан
Подходит для арт. №: 3386....
3387....
Макс. количество заглушек на агрегат: 1
Диаметр: 150 mm
Упаковка: 2 шт.
Вес: 0,09 kg
EAN: 4028177325487
ETIM 6.0: EC001292
ETIM 5.0: EC001292
eCl@ss 8.0/8.1: 22410601
eCl@ss 7.0/7.1: 27189269
eCl@ss 6.0/6.1: 27189269
eCl@ss 5.1/5.1.4: 27180792
Описание продукции: Заглушки для внутреннего выхода воздуха для потолочных агрегатов RTT SK 3386.../SK 3387...

+ CAD

Чертежи CAD:
Запросить

+ Загрузить

Листы данных:
Каталог технических систем: 
(DE)

 Клиенты также интересуются следующими продуктами


 
 
 
 
 
 
 

 Заглушки для потолочных холодильных агрегатов и воздухо-водяных теплообменников

Артикульный № SK 3286.980