Модульная концепция контроля микроклимата, профильная дверь TS 8 для установки модулей охлаждения

Артикульный № 3300.120

  Product Lifecycle  
Expired
  • Модульная концепция контроля микроклимата, профильная дверь TS 8 для установки модулей охлаждения
  • Модульная концепция контроля микроклимата, профильная дверь TS 8 для установки модулей охлаждения
  • Модульная концепция контроля микроклимата, профильная дверь TS 8 для установки модулей охлаждения
  • Модульная концепция контроля микроклимата, профильная дверь TS 8 для установки модулей охлаждения
Product details

Профильные двери из листовой стали для установки климатических модулей от SK 3307.7XX до 3310.7XX.

+ Требуется к артикулу

+ Описание продукта

Описание продукта: Профильные двери из листовой стали для установки климатических модулей от SK 3307.7XX до 3310.7XX.
Материал: Листовая сталь
Цвет: RAL 7035
Комплект поставки: Профильная дверь без смонтированного модуля охлаждения
Шарниры TS 8, угол открытия двери ок. 110°
Указание: Следующая информация относится к шкафам TS шириной 1200 мм
Для положения агрегата "справа" в комплект поставки входят профильная дверь для монтажа в правую половину шкафа специальная дверь с замком для левой половины шкафа.
Для положения агрегата "слева" в комплект поставки входят профильная дверь для монтажа в левую половину шкафа. Можно использовать существующую правую дверь с замком.
Указание: Навеска двери правая
Исполнение: Расположение агрегата справа
Подходит для: Тип корпуса: TS 8: = 1.200 мм: = 2.000 мм
Вес: 57,5 кг
Упаковка: 1 шт.
EAN: 4028177560154
ETIM 7.0: EC002510
ECLASS 8.0: 27180702
Описание продукта: SK модульная концепция, профильная дверь, для TS8 ШВ: 1200 x 2000 мм, положение агрегата справа

+ Сертификаты

Approvals:
Сертификаты: 
DE, EN
Certificates:
EAC: 
RU

+ Данные для загрузки / CAD

Data Sheets:
Каталог технических систем: 
DE EN JA
Техническая информация: 
DE EN
Documentation:
White Paper: 
DE EN

+ Добавить комплектующие

 Модульная концепция контроля микроклимата, профильная дверь TS 8 для установки модулей охлаждения