Штамп тристар круглый для листовой стали, с тройным сегментированием

Артикульный № AS 4055.560

  Product Lifecycle  
Active
  • Штамп тристар круглый для листовой стали, с тройным сегментированием
    Product details

    Для штамповки круглых вырезов

    + Описание продукции

    Исполнение: С тройным сегментированием
    Описание: Для штамповки круглых вырезов. Используется гаечный ключ или гидравлический пресс.
    Указание: При работе с помощью гаечного ключа необходимы прижимные винты с подшипниками
    Комплект поставки: Матрица
    Пуансон
    Указание: При работе с помощью гаечного ключа необходимы прижимные винты с подшипниками
    Размеры PG: 48
    Ø выреза: 60 mm
    Прижимной винт (Ø x L): 19 mm x 75 mm
    Прижимной винт для гидравлического пресса Ø: 19 mm
    Прижимной винт для гидравлического пресса Арт. №: 4055.663
    Макс. толщина обрабатываемой листовой стали: 3 mm
    Упаковка: 1 шт.
    Вес: 0,84 kg
    EAN: 4028177808805
    ETIM 6.0: EC000156
    ETIM 5.0: EC000156
    eCl@ss 8.0/8.1: 21049047
    eCl@ss 7.0/7.1: 21049047
    eCl@ss 6.0/6.1: 21040702
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 21040702
    Описание продукции: Splitter hole punch, round for sheet steel, with triple splitting

    + Загрузить

    Документация:
    Руководство:  
    FR, ES, DE, EN   RU    

    + Добавить комплектующие


     
     
     
     
     
     
     

     Штамп тристар круглый для листовой стали, с тройным сегментированием

    Артикульный № AS 4055.560