+ Описание продукта
Преимущества: |
Макс. ЭМС-совместимость. Защищено, так как работа в зоне безопасных малых напряжений. Экономный расход энергии. Не требует обслуживания благодаря светодиодной технике. Возможно подключение концевого выключателя двери. |
---|---|
Принцип действия: |
Встроенное последовательное подключение. Универсальные возможности крепления. Поворотный световой конус. |
Материал: |
Корпус светильника: прессованный алюминий Крышка светильника: Поликарбонат (безгалогенный) Торцы светильника: ПК-АБС |
Цвет: |
Эквивалент RAL 7035 |
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: |
IP 20 |
Комплект поставки: |
Светильник на светодиодах компактный Лампа Кожух лампы Вкл. крепежный материал |
Указание: |
Предусмотрено только использование в распределительных шкафах и закрытых корпусах При использовании сторонних блоков питания необходимо убедится, что они имеют необходимый допуск в соответствии с данным применением При созданиицепочек светильников максимальная сила тока составляет 2 ампера |
Размеры: |
Ширина: 230 mm Высота: 32,8 mm Глубина: 20,64 mm |
Номинальное рабочее напряжение: |
24 V (DC) Допуск напряжений: ± 10 % |
Возможности монтажа: |
Горизонтальный профиль TS на потолочной раме: непосредственно Вертикальный профиль TS, SE: непосредственно Профили SE спереди и сзади от потолочной рамы: непосредственно Профили SE сбоку от потолочной рамы: непосредственно AE, CM, TP: с крепежным магнитом AE: с шиной для внутреннего монтажа |
Крепежный размер: |
Расстояние зажим/магнит: 175 mm Расстояния между винтами крепления: 250 mm |
Номинальный ток: |
при DC (макс.): 0,04 A Указание: При созданиицепочек светильников максимальная сила тока составляет 2 ампера |
Исполнение (электрическое): |
Лампа: Светодиоды, белые Выключатель (тип): Встроенный, Вкл./Выкл./концевой выключатель двери |
Номинальное напряжение изоляции: |
зависит от блока питания |
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение фаза – земля: |
зависит от блока питания |
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение фаза – фаза: |
зависит от блока питания |
Кол-во светодиодов: |
10 |
Класс защиты: |
III (SELV) |
Возможности подключения: |
Электропитание через разъем Концевой выключатель двери Сквозное подключение (создание шлейфов светильников) |
Тип монтажа светильника: |
На винтах На зажимах Магнитное крепление (комплектующие) |
Кожух лампы: |
Да |
Регулировка светового потока: |
Да |
Упаковка: |
1 шт. |
Вес: |
0,24 kg |
EAN: |
4028177630123 |
ETIM 7.0: |
EC000321 |
ETIM 6.0: |
EC000321 |
eCl@ss 8.0/8.1: |
27189241 |
eCl@ss 6.0/6.1: |
27189241 |
Описание продукта: |
SZ светильник на светодиодах компактный, ШВГ: 230x33x21 мм, 24 В DC, встроенный переключатель вкл/откл/концевой выключатель |
+ Сертификаты
Сертификаты: |
Сертификат/Декларация соответствия: (RU)
|
---|---|
Пояснения: |
Декларация о соответствии: (EN, DE)
|