Монтажная перемычка для VX, TS, SE, CM, TP, AX

Артикульный № TS 4596.000

  Product Lifecycle  
Active
  • Монтажная перемычка для VX, TS, SE, CM, TP, AX
  • Монтажная перемычка для VX, TS, SE, CM, TP, AX
  • Монтажная перемычка для VX, TS, SE, CM, TP, AX
    Product details

    Для простого крепления кабельных каналов, держателей кабельного шланга, защиты от прикосновения, оборудования в двери, фиксации кабеля.

    + Описание продукта

    Описание: Для простого крепления кабельных каналов, держателей кабельного шланга, защиты от прикосновения, оборудования в двери, фиксации кабеля.
    Материал: Листовая сталь
    Поверхность: Оцинкованная
    Технические характеристики: Отверстия Ø 4,5 мм с шагом DIN 25 мм
    Указание по монтажу: Для установки в AX из нержавеющей стали только в сочетании с перфорированной рейкой двери
    Комплект поставки: Вкл. крепежный материал
    Подходит для: Тип корпуса: TS
    Тип корпуса: SE
    Тип корпуса: CM
    Тип корпуса: TP
    Ширина/глубина: 500 mm
    Размеры: Длина: 490 mm
    Возможности монтажа: На трубчатой раме двери TS, SE
    На вертикальном и горизонтальном профиле шкафа TS, SE на внутреннем монтажном уровне, со смещением по высоте
    На перфорированной рейке двери CM, TP
    Подходит для ширины двери: 600 mm
    Упаковка: 20 шт.
    Вес: 5,04 kg
    EAN: 4028177103764
    ETIM 7.0: EC002620
    ETIM 6.0: EC002620
    eCl@ss 8.0/8.1: 27189261
    eCl@ss 6.0/6.1: 27189261
    Описание продукта: TS Монтажная перемычка, для TS, SE, CM, TP, для внутреннего монтажного уровня: для Ш/Г: 500 мм, для ширины двери: 600 мм, L: 490 мм

    + Сертификаты

    Сертификаты:
    Сертификат/Декларация соответствия: 
    (RU)

    + Загрузить

    Листы данных:
    Техническая информация:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   NO   PL   RU   SE   TR   ZH  
    Документация:
    Вкладыш: 
    (EN, DE)

    + Добавить комплектующие


     
     
     
     
     
     
     

     Монтажная перемычка для VX, TS, SE, CM, TP, AX

    Артикульный № TS 4596.000