Договора на сервис Rittal

Артикульный № 5058.251

  Product Lifecycle  
Active
    Договора на сервис Rittal
    Product details

    Гибкие договора на сервис: Для любого требования найдется подходящее решение.

    + Особенности продукции

    Тип сервиса: Договор на сервис Rittal "Comfort"
    Доступность: С понедельник по пятницу с 7 до 17
    Время реакции: Появление техника на месте на календарный день после поступления сообщения
    Доступность запчастей: Со склада, если имеется прямая доступность (нет поддержки со стороны Rittal)
    Техническое обслуживание: 1 x в календарный год
    Продление гарантии:
    Устранение неполадок: Специальный расчет (включает все побочные расходы, в т. ч. транспортные)
    Запасные части: Особый расчет
    Упаковка: 1 шт.
    Вес: 0,01 kg
    EAN: 4028177689572
    ETIM 7.0: EC000501
    ETIM 6.0: EC000501
    eCl@ss 8.0/8.1: 19240201
    eCl@ss 6.0/6.1: 19210709

     Клиенты также интересуются следующими продуктами


     
     
     
     
     
     
     

     Договора на сервис Rittal

    Артикульный № 5058.251