Сетевые шкафы/шкафы для серверов TS IT с обзорной дверью, с 19" профильными шинами

Артикульный № DK 5506.120

  Product Lifecycle  
Active
  • Сетевые шкафы/шкафы для серверов TS IT с обзорной дверью, с 19
  • Сетевые шкафы/шкафы для серверов TS IT с обзорной дверью, с 19
    Product details CAD

    TS IT, закрытый, для системы контроля микроклимата шкафа. 19" монтаж с 19" профильными шинами, с регулировкой по глубине, нагрузочная способность до 1500 кг в различных типоразмерах.

     Рекомендуемые комплектующие

    + Описание продукции

    Материал: Листовая сталь
    Алюминий
    Обзорная дверь: однослойное безопасное стекло, 3 мм
    Поверхность: Каркас шкафа: грунтовка
    Внутренний монтаж: грунтовка
    Двери и крыша: грунтовка, порошковое покрытие
    Цвет: Рама корпуса и плоские детали: RAL 7035
    Внутренний монтаж: RAL 9005
    Комплект поставки: Каркас шкафа TS 8 с дверями и потолочной панелью
    Алюминиевая обзорная дверь спереди, шарниры 180°
    Замок спереди и сзади: комфортная ручка под профильный полуцилиндр и предохранительный замок 3524 E
    Два 482,6 мм (19") крепежных профиля спереди и сзади, монтаж на направляющих по глубине с помощью быстродействующих креплений
    Распорки, высота 50 мм, для приподнятия защитной панели, для пассивной вентиляции (прилагаются)
    Комплектующие для выравнивания потенциалов с центральной точкой заземления (прилагаются)
    12 x 19" фиксаторов, 1 U
    50 винтов со шлицем "звездочка", с контактированием (прилагаются)
    IPPC-паллета
    Потолочная панель секционная съемная, для ввода кабеля сзади и закрытым вырезом для вентиляторной панели
    Стальная дверь сзади, двустворчатая, шарниры 180°
    Указание: В зависимости от типа и места установки угол открытия двери может отличаться для конкретного случая
    Основной материал: Листовая сталь
    Размеры: Ширина: 800 mm
    Высота: 2000 mm
    Глубина: 600 mm
    Монтажная ширина для компонентов: 42 U
    Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки): 445 mm
    Исполнение 19": Профильные шины, 482,6 мм (19'')
    Исполнее дверей: закрытая
    Нагрузочная способность: 15000 N
    Упаковка: 1 шт.
    Вес: 100,2 kg
    EAN: 4028177678514
    ETIM 6.0: EC002499
    ETIM 5.0: EC002499
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180207
    eCl@ss 7.0/7.1: 27180207
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180207
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 27180201
    Описание продукции: Сетевой шкаф/шкаф для серверов TS IT, ШВГ: 800x2000x600 мм, 42 ЕВ, алюминиевая обзорная дверь спереди, стальная закрытая дверь сзади, двустворчатая, шарниры 180°, комфортные ручки под профильный полуцилиндр, потолочная панель с вводом кабеля сзади

    + Сертификаты

    Сертификаты:
    UL + C-UL: 
    (EN)
    Пояснения:
    Декларация о соответствии: 
    (EN, DE)

    + CAD

    Чертежи CAD:
    Visio Shapes: 
    (EN, DE)
    Чертежи CAD:
    Запросить

    + Загрузить

    Листы данных:
    Каталог технических систем:  
    DE   EN  
    Техническая информация:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   NO   PL   RU   SE   TR   ZH  
    Документация:
    Руководство:  
    FR, EN, DE   FR, RU, EN  
    Видео:
    Assembly:  
    DE   EN  

    + Добавить комплектующие


     
     
     
     
     
     
     

     Сетевые шкафы/шкафы для серверов TS IT с обзорной дверью, с 19" профильными шинами

    Артикульный № DK 5506.120