Передняя панель для панели Compact

Артикульный № CP 6028.500

  Product Lifecycle  
Active

+ Описание продукции

Материал: Алюминий, 3 мм
Поверхность: Анодированный
Подходит для арт. №: 6340.000
Размеры: Ширина: 178 mm
Высота: 200 mm
Упаковка: 1 шт.
Вес: 0,44 kg
EAN: 4028177382732
ETIM 6.0: EC000456
ETIM 5.0: EC000456
eCl@ss 8.0/8.1: 27189217
eCl@ss 7.0/7.1: 27189217
eCl@ss 6.0/6.1: 27189217
eCl@ss 5.1/5.1.4: 27189217
Описание продукции: Передние панели для панели Compact, ШВ 178x200 мм, подходит для 6340000, ширина: 178 мм

+ CAD

Чертежи CAD:
Запросить

 Клиенты также интересуются следующими продуктами


 
 
 
 
 
 
 

 Передняя панель для панели Compact

Артикульный № CP 6028.500