Product details
Для непосредственного монтажа между вертикальными профилями шкафов TS, SE. Для крепления между горизонтальными профилями TS, SE дополнительно необходим держатель C-образный профиль. С помощью универсальной крепежной детали C-образные профильные шины можно крепить как на внутреннем, так и на внешнем уровне рамы TS 8.
+ Описание продукта
Описание продукта: | Для непосредственного монтажа между вертикальными профилями шкафов TS, SE. Для крепления между горизонтальными профилями TS, SE дополнительно необходим держатель C-образный профиль. С помощью универсальной крепежной детали C-образные профильные шины можно крепить как на внутреннем, так и на внешнем уровне рамы TS 8. |
---|---|
Материал: | Листовая сталь |
Поверхность: | Оцинкованная |
Комплект поставки: | Вкл. крепежный материал |
Длина: | 398 мм |
Подходит для: |
Тип корпуса: TS SE Ширина: = 500 мм Глубина: = 500 мм |
Упаковка: | 4 шт. |
Вес: | 1.628 кг |
Код ТНВЭД: | 73269098 |
EAN: | 4028177235045 |
ETIM 7.0: | EC000386 |
ECLASS 8.0: | 27400501 |
Описание продукта: | DK C-образные профильные шины, L: 398 мм, для ШГ: 500 мм, для TS, SE |