С-образные профильные шины для TS, SE

Артикульный № 7828.080

  Product Lifecycle  
Limited
  • С-образные профильные шины для TS, SE

    Артикул снят с производства.

    Информация по снятым с производства артикулам
    Данный артикул снят с производства с 20.01.2021
    Рекомендуемый альтернативный продукт 5302021
    Комбинированная шина for VX, VX IT, TX CableNet
     

    Закрыть
    Product details

    Для непосредственного монтажа между вертикальными профилями шкафов TS, SE. Для крепления между горизонтальными профилями TS, SE дополнительно необходим держатель C-образный профиль. С помощью универсальной крепежной детали C-образные профильные шины можно крепить как на внутреннем, так и на внешнем уровне рамы TS 8.

    + Описание продукта

    Описание продукта: Для непосредственного монтажа между вертикальными профилями шкафов TS, SE. Для крепления между горизонтальными профилями TS, SE дополнительно необходим держатель C-образный профиль. С помощью универсальной крепежной детали C-образные профильные шины можно крепить как на внутреннем, так и на внешнем уровне рамы TS 8.
    Материал: Листовая сталь
    Поверхность: Оцинкованная
    Комплект поставки: Вкл. крепежный материал
    Длина: 698 мм
    Подходит для: Тип корпуса: TS
    SE
    Ширина: = 800 мм
    Глубина: = 800 мм
    Упаковка: 4 шт.
    Вес: 2.488 кг
    Код ТНВЭД: 73269098
    EAN: 4028177235083
    ETIM 7.0: EC000386
    ECLASS 8.0: 27400501
    Описание продукта: DK C-образные профильные шины, L: 698 мм, для ШГ: 800 мм, для TS, SE

    + Сертификаты

    Approvals:
    GOST: 
    RU

    + Добавить комплектующие

     С-образные профильные шины для TS, SE