Система линейных шкафов TS 8 Нержавеющая сталь

Артикульный № TS 8457.600

  Product Lifecycle  
Limited
  • Система линейных шкафов TS 8 Нержавеющая сталь

    Discontinued article.

    Информация по снятым с производства артикулам
    Данный артикул снят с производства с 15.02.2019
    Артикул заменяется на 8457000
    Линейные распределительные шкафы VX25, нержавеющая сталь Базовый шкаф
    Переход к заменяющему артикулу
     
    product change
    TS 8 и SE 8 имеют новую монтажную панель от линейного распределительного шкафа VX25.
    Вы можете загрузить брошюру и CAD-чертежи.

    Download 1 Flyer
    Закрыть
    Product details CAD

    Системы линейных шкафов TS 8 из нержавеющей стали 1.4301, (AISI 304), вкл. монтажную панель. Степень защиты IP 55.

     Рекомендуемые комплектующие

    + Описание продукции

    Материал: Каркас шкафа: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 1,5 мм
    Крыша: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 1,5 мм, снаружи шлифовка
    Дверь: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 2,0 мм, снаружи шлифовка
    Задняя стенка: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304),1,5 мм, снаружи шлифовка
    Панели основания: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 1,5 мм
    Монтажная панель: Листовая сталь 3,0 мм
    Поверхность: Каркас шкафа и панели основания: гладкие
    Дверь, крыша, и задняя стенка: шлифовка, зерно 400
    Монтажная панель: оцинкованная
    Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: IP 55
    Степень защиты NEMA: NEMA 12
    IK-код: IK09
    Комплект поставки: Каркас шкафа
    Дверь(и):
    Навеска двери у однодверных шкафов правая, меняется на левую
    Потолочная панель
    Панели основания
    Задняя стенка
    Монтажная панель
    4 рым-болта для транспортировки
    Замок: двойная бородка 3 мм
    2 монтажных шины TS 18 x 38 мм
    Изменения в продукции: TS 8 и SE 8 имеют новую монтажную панель от линейного распределительного шкафа VX25.
    Вы можете загрузить брошюру и CAD-чертежи.
    Указание: Исходя из твердости материала, рекомендуется использовать для внутреннего оборудования саморезы.
    Основной материал: Нержавеющая сталь
    Размеры: Ширина: 600 mm
    Высота: 1800 mm
    Глубина: 500 mm
    Монтажная панель: Ширина: 499 mm
    Высота: 1696 mm
    Кол-во дверей: 1
    Упаковка: 1 шт.
    Вес: 92,5 kg
    EAN: 4028177300729
    ETIM 6.0: EC000261
    ETIM 5.0: EC000261
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180101
    eCl@ss 7.0/7.1: 27180101
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180101
    eCl@ss 5.1/5.1.4: 27180101
    Описание продукции: TS Линейный распределительный шкаф, ШВГ: 600x1800x500 мм, нержавеющая сталь, 1.4301, с монтажной панелью, однодверный спереди

    + Сертификаты

    Сертификаты:
    Bureau Veritas: 
    (EN)
    CSA: 
    (EN)
    Russian Maritime Register of Shipping: 
    (EN)
    TÜV:  
    DE   EN  

    UL + C-UL: 
    (EN)
    Сертификаты:
    IK-Code: 
    (EN)
    Сертификат/Декларация соответствия: 
    (RU)
    Пояснения:
    Декларация о соответствии: 
    (EN, DE)
    Декларация производителя: 
    (EN, DE)

    + CAD

    Чертежи CAD:
    Запросить

    + Загрузить

    Листы данных:
    Каталог технических систем:  
    DE   EN  
    Техническая информация:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   NO   PL   RU   SE   TR   ZH  
    Документация:
    Брошюра по заземлению:  
    CS   EN, DE  
    Брошюра по нагрузкам:  
    EN, DE   JA   PL   RU  
    Подробная информация:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FR   IT   KO   NL   NO   PL   PT   RU   SE   SK   ZH  
    Руководство TS:  
    FR, EN, DE   PL   RU   ZH  
    Техническая статья:  
    DE   EN  

    + Добавить комплектующие


     
     
     
     
     
     
     

     Система линейных шкафов TS 8 Нержавеющая сталь

    Артикульный № TS 8457.600