Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Описание: |
Для установки на панель основания и раму шкафа. |
---|---|
Преимущества: |
Простой монтаж установке по всей ширине высокой степени уплотнения кабеля, введенного в шкаф |
Области применения: |
Для установки на панель основания и каркас шкафа |
Материал: |
Жесткий ПВХ Плохо воспламеняющийся, несгораемый Термостойкость до +60 °C Уплотнение: ПВХ Сечение: 30 x 25 мм |
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: |
IP 55 при корректном монтаже |
Комплект поставки: |
Вставных профиля, вкл. эластичные прижимные профили |
Указание: |
Для каждого ввода необходимо 2 шт. При ширине шкафа от 1000 мм группа основания разделяется по ширине на две части. Могут использоваться два места ввода кабеля (слева/справа) |
Подходит для: |
Тип корпуса: VX Тип корпуса: VX SE Ширина: = 800 mm |
Упаковка: |
2 шт. |
Вес: |
0,31 kg |
EAN: |
4028177922808 |
ETIM 7.0: |
EC002624 |
ETIM 6.0: |
EC002624 |
eCl@ss 8.0/8.1: |
27189265 |
eCl@ss 6.0/6.1: |
27400604 |
Описание продукта: |
VX профиль для ввода кабеля, в сзади, для Ш: 800 мм |