+ Описание продукта
Материал: | Литье/цинковое литье под давлением |
---|---|
Цвет: | RAL 7035 |
Комплект поставки: | Вкл. крепежный материал |
Угол открытия двери: | 180° |
Указание: |
Степень защиты шкафа может снизиться. Навеска двери в пределах одной линейки шкафов должна быть одинаковой. |
Suitable for door variant: | Двери с высокими динамическими нагрузками, встраиваемое оборудование до 900 Н |
Подходит для типа корпуса: |
TS VX SE |
Упаковка: | 4 шт. |
Вес: | 0.976 кг |
Код ТНВЭД: | 83021000 |
EAN: | 4028177595064 |
ETIM 7.0: | EC001167 |
ECLASS 8.0: | 27409219 |
Описание продукта: | TS Шарнир 180°, для TS, SE, двери с высокими динамическими нагрузками, RAL 7035 |
+ Сертификаты
Approvals: |
GOST:
RU
|
---|
+ Данные для загрузки / CAD
Documentation: |
Руководство:
DE, EN, FR
|
---|