Контроль микроклимата

Жидкостное охлаждение

Эффективное жидкостное охлаждение используется в тех случаях, когда требуется повышенная холодильная нагрузка, как, например, при охлаждении машин и процессов, охлаждении жидких сред или для отвода тепловой мощности из распределительных шкафов при помощи воздухо-водяных теплообменников.

Жидкостное охлаждение

Воздушный/водяной теплообменник, настенный

Для монтажа на стене или других достаточно больших вертикальных поверхностях. Мощность охлаждения 0,3 кВт – 7 кВт. Степень защиты в стандартном исполнении IP 55. Варианты мощности охлаждения 0,65 кВт и 1,2 кВт доступны в исполнении с IP 56/59 для...

Жидкостное охлаждение

Воздухо-водяные теплообменники потолочный

Для монтажа на поверхности крыши. Мощность охлаждения 1,87 кВт – 4 кВт. Степень защиты в стандартном исполнении IP 55. Особенно подходит для применения в суровых условиях окружающей среды. Удобные возможности подключения воды.

Жидкостное охлаждение

Liquid Cooling Package LCP Rack Industry

Просто монтируемый воздухо-водяной теплообменник в корпусе для VX25, компактной конструкции для отвода высоких тепловых нагрузок.

Жидкостное охлаждение

Чиллеры

Централизованное и экономичное охлаждение и подача охлаждающей жидкости (как правило, воды). Чиллеры используются для отвода особо высоких тепловых нагрузок. С помощью системы трубопроводов решаются все задачи по охлаждению устройства или машины....