Продукция

category

Командные панели из алюминия и листовой стали удовлетворяют высоким требованиям эргономичности и эффективности монтажа. Таким образом, обеспечивается превосходное сочетание дизайна и функциональности. Имеется возможность комбинации с системами несущих рычагов и стойками Rittal. Конфигураторы обеспечивают быстрое проектирование. Поставка со склада.

Командная панель

Панель Comfort

Алюминиевый корпус, высокая теплопроводность для оптимального пассивного отвода тепла. Малый вес при высокой жесткости. Степень защиты IP 65 согл. МЭК 60 529.

Командная панель

Optipanel

Алюминиевый корпус, высокая теплопроводность для оптимального пассивного отвода тепла. Для небольших панелей и систем управления. Особо плоский дизайн, не требует больше места, чем необходимо для компонентов.

Командная панель

Панель Compact

Командная панель с элегантным дизайном из алюминиевого прессованного профиля. Идеально для небольших систем управления. Разнообразный внутренний монтаж

Командная панель

Командные панели AX с рукоятками

Командная панель с ручками на базе AX, листовая сталь, с вырезом под несущий рычаг Ø 130 мм, подходит под системы несущих рычагов CP 60 / 120 / 180, доступ для сервиса спереди или сзади, передняя панель легко демонтируется для обработки, степень защиты...

Командная панель

Командная панель AX для настольного ЖК-монитора до 24"

Командная панель для настольного ЖК-монитора до 24" на базе AX, листовая сталь, со встроенным креплением VESA 75/100. Эффективная и совершенная защита для бытовых ЖК-мониторов до 24" с форматом изображения 16:9/16:10. Высокая степень защиты IP 65.