Klimatisering

Kylaggregat

Med kylaggregat hålls apparatskåpets innertemperatur på konstant nivå, och är oberoende av omgivningstemperaturen. Luftstyrningen uppfyller individuella krav. Genom två skilda kretslopp tränger inget damm in i skåpet.

Kylaggregat

Väggmonterade kylaggregat

På- eller inbyggnad i dörrar och väggar tack vare standardiserade montagehål. Integrerad elektrisk kondensatavdunstning (fr.o.m. 0,3 kW). Kyleffekt 0,3–5,8 kW. Utföranden från 0,3 kW finns även...

Kylaggregat

Takmonterade kylaggregat

Dörrar eller sidogavlar samt flyktvägar lämnas fria vid takpåbyggnad. Elektrisk kondensatavdunstning. Kyleffekt 0,55–4 kW. Effektklass 1,3 kW finns även med energieffektiv Blue e+ teknologi.

Kylaggregat

Modulkoncept för klimatisering

Kylaggregatet är integrerat i apparatskåpets dörr och smälter på så sätt in optimalt i skåpbilden. Enkelt byte mot befintlig dörr är möjlig utan mekanisk bearbetning, även under...

Kylaggregat

Thermoelectric Cooler Total kyl-/värmeeffekt 80/80 W

De kraftfulla klimataggregaten i lättviktsutförande, baserade på peltierteknik, ger en effektiv klimatisering av apparatskåp och kompaktapparatskåp. Kyl-/värmeeffekt 80/80 W.