Klimatisering

Vätskekylning

Effektiv vätskekylning används överallt där det krävs en hög kylbelastning, t.ex. för kylning av verktyg och motorer eller avledning av förlusteffekt från apparatskåp via luft/vatten värmeväxlare.

Vätskekylning

Luft/vatten värmeväxlare för väggmontage

För montage på väggen eller valfri tillräckligt stor vertikal yta. Kyleffekt 0,3–7 kW. Kapslingsklass som standard IP 55. Kyleffekt 0,65 kW och 1,2 kW finns även i IP 56/59 för hygieniskt...

Vätskekylning

Luft/vatten värmeväxlare takmontage

För montage på takytan. Kyleffekt 1,87–4 kW. Kapslingsklass som standard IP 55. Särskilt lämpad för användning i tuffa miljöer. Flexibla möjligheter för vattenanslutning.

Vätskekylning

Liquid Cooling Package LCP Rack Industry

Enkelt ihopbyggbar luft/vattenvärmeväxlare i VX25 ihopbyggnadssystem i en kompakt konstruktion för avledning av höga värmelaster på upp till 10 kW.

Vätskekylning

Chiller

Central och ekonomisk kylning och återbruk av kylmediet (i regel vatten). Chillers används vid extra höga värmelaster. Via ett rörledningssystem leds kylmediet till en anläggning eller maskin. Kyleffekt 1–48 kW....