Utbyggnad i tummått Adapter Adapter för utbyggnad i tummått. Adapter Adaptersats 3 HE för skåpbredd 800 mm För fastsättning av separata 482,6 mm (19")-komponenter resp. som extra inbyggnadsmöjlighet i bakre skåpområdet. Till produkten Adapter Adapter, 3 HE Djupförskjutning 100 mm Används för bakåtjustering av 482,6 mm fastsättning (19") av inbyggnadskomponenter inom skåp med ett 19"-inbyggnadsläge i framläget, som t.ex. server- eller elektronikskåp. Till produkten Adapter Adapter, metrisk till tum 21"/19" För fastsättning av kortramar med tummått i metriska profilskenor (535 mm) resp. uppbyggnad av blandsystem. Till produkten