Tillbehör för AX Dörr på insidan Många fastsättningsmöjligheter för förvaring och arkivering av dokument och möjlighet till inbyggnad av visnings- och manöverinstrument. Dörr på insidan Montageprofil för VX, TS, VX SE, TP, AX För enkel fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, beröringsskydd, material installerat i dörr, kabelförvaring och -fixering. Till produkten Dörr på insidan Systemchassin 14 x 39 mm för VX, VX SE, PC, IW, AX För fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, dörrinbyggnader osv. Till produkten Dörr på insidan Dörrhålslist för AX rostfritt stål För vertikal påbyggnad på gängbultar, för fastsättning av tex.montageprofiler, systemchassin 14×39 mm och dörrstopp. Till produkten Dörr på insidan Förvaringsbox För säker förvaring och kapacitet för upp till 10 CD/DVD. Till produkten Dörr på insidan Ritningsficka av stålplåt breddvariabel För fastsättning på dörrhålslisten i valfri höjd. Enkelt justerbar för variabel bredd. Till produkten Dörr på insidan Ritningsficka av plast För fastsättning på dörrens insida. Till produkten Dörr på insidan Ritningsficka med genomskinlig plastficka Med fastsvetsad genomskinlig plastficka och självhäftande baksida. Till produkten Dörr på insidan Dörrstopp för AX Säkerställer att dörren hålls öppen. Kan monteras på skåpet utan mekanisk bearbetning. Till produkten