Ri4Power ISV normskåp Utbyggnadsmoduler Snabbmontagesystem med exakt anpassning för ISV normskåp. Utbyggnadsmoduler Beröringsskyddsmodul För övertäckning av tomma montageytor, täckplåten kan plomberas. Till produkten Utbyggnadsmoduler Apparatprofilskenmodul För inbyggnad av kopplingsplintar, kopplingsenheter osv. Med bärprofilskenor 35/15 mm. Täckplåten kan plomberas. Till produkten Utbyggnadsmoduler Anslutningsplint För anslutning av koppar- och aluminiumledare samt laminerade kopparskenor. Till produkten Utbyggnadsmoduler NH-säkringslastfrånskiljarmodul Lämpad för montage av NH-säkringslastfrånskiljare för montageplåtsuppbyggnad, täckplåten kan plomberas. Till produkten Utbyggnadsmoduler Frånskiljarnivåfötter för NH-säkringslastfrånskiljare Lämpad för montage av NH-säkringslastfrånskiljare stl. 2/3 för montageplåtsuppbyggnad. Till produkten Utbyggnadsmoduler NH-säkringslastfrånskiljarlistmodul För NH-säkringsfrånskiljarlister stl. 00 till 3 (100/185 mm skencentrumavstånd). Till produkten Utbyggnadsmoduler Effektbrytarmodul För montage av vanliga effektbrytare upp till 250 A resp. 630 A. Till produkten Utbyggnadsmoduler Mätmodul Öppen modul för interna mätningar. Till produkten Utbyggnadsmoduler Samlingsskenemodul N/PE För fastsättning av samlingsskenor för N och PE. Täckplåten kan plomberas. Till produkten Utbyggnadsmoduler Samlingsskenemodul för säkringskomponenter För konfiguration av säkringselement Diazed/Neozed och NH-säkringslastfrånskiljare. Till produkten