Kabelföring och -förvaring Skenor med variabel längd Skenor för kabelavlastning och -genomföring med variabel längd. Skenor med variabel längd Djupvariabel kabelavlastningsskena för TS, TE För TS och 19"-montageram, möjliggör flexibel anpassning av dess längd till det aktuella fastsättningsavståndet mellan de två 19"-montageramarna. Till produkten Skenor med variabel längd Kabelavlastning, variabel för skåpsoberoende montage För skåpsoberoende montage, variabel fastsättning från 450 till 800 mm för flexibel kabelavlastning i två utföranden: som C-profilskena eller hammarhuvudskena. Till produkten