Den elektropneumatiskt drivna avisolerings- och crimpmaskinen med dubbelt magasin används för bearbetning av lösa isolerade ändhylsor med tvärsnitt 4 till 6 mm² (AWG 12 – 10) och crimplängder mellan 10 och...
Crimpmaskin med 5-dubbelt magasin för bearbetning av isolerade ändhylsor på rulle. Denna apparat har ett gränssnitt för kommunikation och full funktionsintegrering i Rittals helautomatiska kabelmaskin Wire Terminal. För...
Med märkningsfunktionen kan kontakterade ledare automatiskt märkas i svart, vitt eller ljusblått. Det automatiska märksystemet är integrerat i den helautomatiska processen för Wire Terminal.
Med det modulära och platsbesparande kabellagret WT Tube 12 lagras kabelfaten på ett platsbesparande sätt. Det flexibla slangsystemet och trådinmatningsblocket matar enkelt och säkert fram trådarna till den...
Med hjälp av WT-modulen för kedjeknippen sorteras de kontakterade kablarna sekventiellt och lösgörs. Både kablar med och utan bearbetade ändar hanteras och placeras i idealisk ordningsföljd.
Med trådinmatningsblocket WT 12 matas trådarna säkert och flexibelt fram till den helautomatiska kabelmaskinen Wire Terminal WT C. Trådinmatningsblocket kan riggas individuellt med en snabbstängningsmekanism.