Ihopbyggnad på installationsplatsen eller för transport av redan ihopbyggda skåp. Golvskåpet VX25 erbjuder flexibla och varierade lösningar på olika ihopbyggnader.
Kan placeras flexibelt och monteras omgivande på ihopbyggnadsstället. För snabbt och säkert montage, antingen framifrån eller från sidan. Kan även användas för ihopbyggnad mot sockelsystem VX.
För serieplacering av ramstativ VX IT som ska skiljas från varandra med en skiljevägg eller vid utbyte av ett förmonterad skåp mot en modell med lika utformning eller för utbyte av ett integrerat stativ mot en Rittal...
Över tätningen mellan två skåp kan dessutom en täckplåt med två sluthylsor bifogas. Därmed förhindras att smuts och vätska kommer i direkt kontakt med ihopbyggnadstätningen.
För utjämning av mellanrum mellan sidogavlarna vid ihopbyggnad baksida mot baksida. För skåphöjd 2200 mm resp. för individuell kapning för lägre höjder.
Kan användas individuellt till alla befintliga skåpmått för ihopbyggnad. Tätningen sätts på exakt runt hela profilkanten, och kan när som helst avlägsnas enkelt utan att lämna rester. Den kan utan...