Bärarmssystem
Bärarmsystem CP 40, rostfritt stål
Bärprofil CP 40, rostfritt stål sluten
Montage på anslutningskomponenterna med två klämskruvar.
Lutningsadapter 10° CP 40 (6212.600)
Fastsättning CP 40, rostfritt stål
Koppling CP 40, rostfritt stål
Lutningsadapter 90° CP 40, rostfritt stål
Vägg-/golvfastsättning, fast, CP 40, rostfritt stål
Vägg-/golvfastsättning, vridbar, CP 40, rostfritt stål
Väggkonsol CP 40, rostfritt stål
Anslutningskonsol för bärarmsanslutning 120 x 65 mm
För anslutning på baksidan av manöverlådor med grund profil. Locket kan tas av för enkel kabelinföring