CMC III – övervakningssystem CMC III tillbehör Montageenheter och kablar för CMC III. CMC III tillbehör CMC III montageenheter För montage av CMC III-komponenter. Till produkten CMC III tillbehör CMC III kabelavlastningsbyglar För kabelavlastning och kablageutrymme bakom CMC III 19"-montageenheten Till produkten CMC III tillbehör CMC III CAN-Bus förbindningskabel Kopplar CAN Bus-enheter för informations- och energiöverföring. Till produkten CMC III tillbehör Avstörningsfilter för fläktar för CMC III För anslutning av fläktar via CMC III Power Unit. Avstörningsfiltret förhindrar störningar vid frånkoppling av fläktmotorn. Till produkten CMC III tillbehör CMC III programmeringskabel För driftstart av Processing Unit (PU) eller PU Compact. Till produkten CMC III tillbehör CMC III förlängningskabel för sensorkabel För förlängning av sensorkablar. Till produkten