profilskenor

Utbyggnad i tummått (skenor)

Profilskenor för utbyggnad i tummått.

Utbyggnad i tummått (skenor)

Adapterprofil 19" för VX, VX SE

För fastsättning av elektronikkomponenter, ramverk och andra 19"-enheter. För delutbyggnad kan adapterprofilen kortas av utan problem.

Utbyggnad i tummått (skenor)

Glidskena VX för adapterprofil 19" med dubbelsidig fastsättning

Montage mellan den främre och bakre adapterprofilen 19" eller adapterstycket 19".

Utbyggnad i tummått (skenor)

Profilskenor standard, 482,6 mm (19") för VX IT

Avsedd för påbyggnad av ett montageplan (i tum) eller för utbyggnad av delar (i tum). Det L-formade utförandet gör det möjligt att montera alla vanliga montagesatser för serversystem, som sätts fast direkt i...

Utbyggnad i tummått (skenor)

Profilskenor dynamic, 482,6 mm (19") för VX IT

Profilskenor, även för att fästa inbyggnadssatser för serversystem.

Utbyggnad i tummått (skenor)

Djupprofiler för 482,6 mm (19")-profilskenor

L-formade profilskenor, även för att fästa inbyggnadssatser för serversystem.

Utbyggnad i tummått (skenor)

Profilskena för VX IT

Utbyggnad i tummått (skenor)

Adapterprofil 482,6 mm (19") för TS, VX SE

För fastsättning av kortramar och andra enheter, för delutbyggnad kan adapterprofilen kortas av utan problem.

Utbyggnad i tummått (skenor)

Adapterstycken, 482,6 mm (19") för VX, VX SE

Adapterprofilens 1 HE-delstycke. För installation av enskilda ramverk och andra 19"-enheter.

Utbyggnad i tummått (skenor)

Adapterstycken, 482,6 mm (19") för TS, VX SE

Adapterprofilernas 1 HE delstycke, för inbyggnad av enstaka kortramar och andra enheter.

Utbyggnad i tummått (skenor)

482,6 mm (19")-profilskenor för TS

L-formade profilskenor, även för att fästa inbyggnadssatser för serversystem.

Utbyggnad i tummått (skenor)

482,6 mm (19")-profilskenor för TS, CS Toptec

Profilskenor i böjt utförande. Alternativt finns profilskenor som L-vinkel.

Utbyggnad i tummått (skenor)

Profilskenor, tum för FlatBox

L-formad vinkel som 2:a profilskena.

Utbyggnad i tummått (skenor)

19"-profilskenor för DK PS, CS New Basic skåp

För montage av 19"-komponenter i nätverks- och serverrack och i utomhusskåpen CS New Basic

Utbyggnad i tummått (skenor)

Adapterprofil 482,6 mm (19") för TS elektronikskåpets baksida

För dubbelsidig inbyggnad av kortram och för montage av löpskenor.