Jordning PE-PEN-skensystem PE/PEN-skensystem. PE-PEN-skensystem Samlingsskenehållare N-ledare För uppbyggnad av 1-poliga neutral- eller PEN-ledare. Till produkten PE-PEN-skensystem PE/PEN-samlingsskena E-Cu för VX Enligt DIN EN 13 601. Med integrerad hålning. Till produkten PE-PEN-skensystem PE/PEN-fästvinkel för VX För fastsättning av PE/PEN-samlingsskena 30 × 5, 30 × 10, 40 × 10 och 80 × 10 mm. Till produkten PE-PEN-skensystem PE/PEN-ihopbyggnadsvinkel E-Cu PE/PEN-kombinationen, som består av samlingsskena, fästvinkel och ihopbyggnadsvinkel, möjliggör en typtestad konstruktion enligt IEC 61 439-1. Till produkten