Samlingsskenesystem Flat-PLS Anslutningsteknik Flat-PLS Tillval för alla alternativ på samlingsskenesystem Flat-PLS. Anslutningsteknik Flat-PLS Direktanslutningsklämma för rundledare För direktanslutning av rundledare 95–300 mm² (en- eller flertrådiga). Till produkten Anslutningsteknik Flat-PLS Anslutningsplåt för laminerade kopparskenor För anslutning av flatkopparskenor med lameller. Till produkten Anslutningsteknik Flat-PLS Anslutningsplåt för kabelsko För anslutning av kabelskor till ett Flat-PLS samlingsskenesystem med 2–4 skenor per ledare. Till produkten Anslutningsteknik Flat-PLS Samlingsskeneklo för anslutningskomponenter Används tillsammans med skruvförbindningar för mekanisk anslutning av anslutningskomponenter som t.ex. vinkelförbindningar. Till produkten Anslutningsteknik Flat-PLS Klo med inpressmutter för NH-säkringslastfrånskiljarlister Används tillsammans med skruvförbindningar för mekanisk anslutning av anslutningskomponenter som t.ex. vinkelförbindningar. Till produkten Anslutningsteknik Flat-PLS Skruv M10 För fastsättning av direktanslutningsplinten, anslutningsplåten, samlingsskeneklon eller anslutningssatsen vid samlingsskenesystem med flatkopparskenor. Till produkten Anslutningsteknik Flat-PLS Kontaktdel för anslutningsvinkel För borrningsfri förbindning av anslutningsvinklar och förbindningssatser till Flat-PLS samlingsskenesystem. Till produkten