Utbyggnad i tummått Muttrar och skruvar Muttrar och skruvar för montage på 19"-planet. Muttrar och skruvar 19"-fäste, 1 HE med kontaktering Fastsättningskomponent för ett 19"-profilen (482,6 mm) Till produkten Muttrar och skruvar Korgmutter M5/M6, för montage av elektronikrack, 482,6 mm inbyggnad (19") och blindpaneler på fastsättningsprofilerna, 482,6 mm (19"). Till produkten Muttrar och skruvar Torxskruvar För optimal användning av vridmoment, förlängning av verktygens livslängd och ökad säkerhet och tillförlitlighet vid fastsättning och lossande av skruvar. Till produkten Muttrar och skruvar Fastsättningsskruvar För elektronikrack, 482,6 mm inbyggnad (19") och blindpaneler. Till produkten Muttrar och skruvar Instickbar förskruvning, 19" Består av en spärrmutter som placeras på framsidan i det rektangulära hålet och därefter säkras med fastsättningsskruven. Till produkten Muttrar och skruvar Fjädermuttrar med skruvar för T-spårprofil M6 x 10 mm för T-spårprofilen, ger ett flexibelt och säkert montage av tillbehörskomponenter på T-spårprofilskenor. Till produkten