Apparatskåp

Kompaktapparatskåp

Skåp- och lådlösningar med kompakt konstruktion i följande utföranden: Kompakt apparatskåp AX, apparatskåp i plast AX och kapslingssystem SE. Extremt mångsidiga möjligheter för styrapplikationer med medelstort utrymmesbehov. Uppfyller högsta krav på korrosionsskydd och kapslingsklass upp till IP 66. Väggskåpet ger enkel inre utbyggnad och flexibel kabelinföring.

Kompaktapparatskåp

Små kapslingar KX E-box KX, stålplåt

Kopplingslådan KX, E-Box KX, i stålplåt ger hög montagekomfort samt flexibilitet vid val av låssystem.

Kompaktapparatskåp

E-box KX Rostfritt stål

E-Box KX, i rostfritt stål ger hög montagekomfort samt flexibilitet vid val av låssystem. De standardmässiga 180°-gångjärnen ger enkel åtkomst in i skåpet.

Kompaktapparatskåp

Kompaktapparatskåp AX

SYSTEM PERFECTION. Det nya kompakta apparatskåpet AX ger högsta möjliga datakvalitet och kontinuitet i konstruktionsfasen samt flexibilitet och säkerhet vid montage och inre utbyggnad.

Kompaktapparatskåp

Kompaktapparatskåp AX Nordic

Rittals omfattande skåpsprogram i AX-modell är idag smått klassiskt. För den skandinaviska marknaden har vi kompletterat AX-sortimentet med ytterligare storlekar.

Kompaktapparatskåp

Plastskåp AX

AX plastskåp med eller utan fönster är mycket lämpliga för tillämpningar utomhus. Många fastsättningsanordningar i skåpet ger möjlighet till individuell inre utbyggnad i 25 mm raster med t.ex. chassi...

Kompaktapparatskåp

Kompaktapparatskåp AX Rostfritt stål

De robusta kapslingarna i rostfritt stål har ett inbyggt nocksystem som gör att man kan bygga ut systemet i stor omfattning utan att behöva borra på ett enkelt och snabbt sätt.

Kompaktapparatskåp

Väggskåp EL

3-delad vägglåda med 19"-profilskena och designdörr. Den svängbara mittdelen ger optimal åtkomst till de installerade komponenterna framifrån och bakifrån. Väggfastsättningsdelen möjliggör...

Kompaktapparatskåp

Kapslingssystem VX SE

Enkelskåp av stålplåt med stabil skåpstomme, två inbyggda montageplan, fastskruvat bakstycke och dörr. Tak och sidor i ett stycke med profilerad ram. Helt kompatibelt med ihopbyggnadssystem VX25. Skåpbredd...

Kompaktapparatskåp

Kompaktapparatskåp AE Rostfritt stål

Kompakt apparatskåp AE av rostfritt stål, inkl. montageplåt.