Varukorg

Tillbehör för AX

  • Sockelsystem AX
    Sockelsystem AX

    Tack vare den stora öppningen i sockelhörnstycket kan fastskruvning i skåpet ske direkt framifrån. De fastklämbara panelerna ger enkel och snabb åtkomst till sockeln, och därmed går den att använda separat, t.ex. som kabelrangerutrymme.

    Mer

  • Golv
    Golv

    Sockelsystem som stabilt skåpunderrede, nivåfötter för utjämning av golvojämnheter, hjul för mobil användning. Öka det tillgängliga utrymmet och utnyttja sockelutrymmet för förvaring av kablar.

    Mer

  • Ihopbyggnadsteknik
    Ihopbyggnadsteknik

    Oavsett om helt utbyggda skåprader transporteras eller de enskilda enheterna monteras på uppställningsplatsen finns en passande lösning för alla ihopbyggnadssituationer för apparatskåp.

    Mer

  • Glasfönster och manövertablåer
    Glasfönster och manövertablåer

    Displayer, knappar, brytare och andra manöverinstrument skyddas på ett elegant sätt mot damm, vätskor och obehöriga ingrepp.

    Mer

  • Låssystem
    Låssystem

    De standardmässiga låsinsatserna kan bytas mot alla typer av handtag samt mot andra låsanordningar. En tryckknapp är det praktiska alternativet för snabb nyckelfri öppning av golvskåp och väggskåp.

    Mer

  • Dörr på insidan
    Dörr på insidan

    Många fastsättningsmöjligheter för förvaring och arkivering av dokument och möjlighet till inbyggnad av visnings- och manöverinstrument.

    Mer

  • Tak-/väggmontage
    Tak-/väggmontage

    Upptill på skåpet finns olika utmaningar som kan lösas perfekt med passande systemtillbehör: Krantransport, kabelinföring, ventilering, skyltar för identifiering, tryckavlastning, väggmontage

    Mer

  • Skensystem
    Skensystem

    Med skensystem kan en valfri punkt inom ramen nås. Extra montageplan, olika funktioner som profilskenor eller C-profilskenor – det finns knappt några gränser för den individuella utbyggnaden.

    Mer

  • Fastsättningskomponenter
    Fastsättningskomponenter

    Korgmuttrar, skruvar och olika montageelement för bekväm och effektiv skåputbyggnad.

    Mer

  • 19"-utbyggnadsteknik
    19"-utbyggnadsteknik

    Svängram, profilskenor, inbyggnadssatser för profilskenor, tillbehör för Rittal Data Rack, glidskenor, utbyggnad i tummått, patchpaneler, fiberboxar, LSA-teknik

    Mer

  • Jordning
    Jordning

    Enskilda jordningsband eller kompletta system som skurits till direkt på skåpsystem för ramjordning eller på jordningsskenor.

    Mer

  • Kabelgenomföring, moduluppbyggd
    Kabelgenomföring, moduluppbyggd

    Med den moduluppbyggda kabelgenomföringen möjliggörs en helt flexibel kabelinföring – även av förkontakterade kablar. Tätningsinsatserna kan anpassas individuellt till nödvändiga kabeltvärsnitt. Den moduluppbyggda kabelgenomföringen finns som plåtfläns samt för montage på valfria ytor.

    Mer

  • Plåtflänsar
    Plåtflänsar

    För hålen i väggskåpet eller för fritt montage på ytor. För kabelskruvförband i utföranden metriskt eller PG. För 19”-väggfördelningsskåp i serien EL kan den slutna flänsen bytas mot en fläns med borstinsatser.

    Mer

  • Kabelförskruvningar
    Kabelförskruvningar

    Kabelskruvförband i materialen polyamid, mässing eller rostfritt stål. Högklassigt skydd (IP 68 resp. IP 69K) för användning i livsmedelsindustrin eller hygienutrymmen skapas genom HD-kabelförskruvningen.

    Mer

  • Systembelysning LED
    Systembelysning LED

    Den perfekta apparatskåpsbelysningen. Innovativ belysningsteknik, anpassad till Rittal apparatskåp. Innovativ LED-teknologi för ännu mer ljus in i det allra sista hörnet

    Mer

+
[X] Stäng

Obligatorisk