Fastsättningskomponenter
-
Montagevinkel för inre utbyggnad
För inbyggnad av systemchassin och montageprofiler horisontellt och vertikalt. Comfort-Panel med inbyggnadsdjup från 74 mm eller Optipanel med inbyggnadsdjup från 100 mm. Med montagevinkeln kan LED-systemlampan monteras i kombination med skenan för inre utbyggnad, utan verktyg och utan mekanisk påverkan på skåpet.
-
-
Torx-plåtskruvar
Torx för optimal användning av vridmomenten, förlängning av verktygens livslängd och ökad säkerhet och tillförlitlighet vid fastsättning och lossande av skruvar.
-
Självgängade skruvar
För runda håltagningar Ø 4,5 mm i skåpprofilen, montageskenor och -chassin.
-
Borrskruvar
Körna, borra och skruva fast med elektriska eller pneumatiska verktyg i ett arbetsmoment. För plåttjocklek: 0,8–3 mm.
-