Sockelsystem AX
-
Sockelhörndel med sockelplåtar, fram och bak, 100 mm för AX, AX IT
Sockelhörndel med stor öppning för optimal tillgång till skruvstället. Kan täckas över med en hörnkåpa av plast.
-
Sockelhörndel med sockelplåtar, fram och bak, 200 mm för AX
Sockelhörndel med stor öppning för optimal tillgång till skruvstället. Kan täckas över med en hörnkåpa av plast.
-
Sockelplåtar, på sidan, 100 mm för AX
För sidoavslutning av en sockelenhet och extra stabilisering eller för inre utbyggnad av ihopbyggda socklar. På 200 mm höga socklar kan man valfritt montera 200 mm höga plåtar eller två 100 mm höga plåtar.
-
Sockelplåtar, på sidan, 200 mm för AX
För sidoavslutning av en sockelenhet och för extra stabilisering eller inre utbyggnad av ihopbyggda socklar. På 200 mm höga socklar kan antingen en 200 mm hög plåt eller två 100 mm höga plåtar monteras.
-
Golvfastsättningsvinkel för sockel VX, sockel AX och sockel, komplett
För golvfastsättning av sockeln, utan att skåpet eller skåpkombinationen måste flyttas. För fastsättningsskruvar upp till 12 mm Ø.