Varukorg

Golvskåp

  • Golvskåp för ihopbyggnad VX25 stålplåt
    Golvskåp för ihopbyggnad VX25 stålplåt

    SYSTEM PERFECTION. Det nya skåpsystemet för ihopbyggnad VX25 i stålplåt ger maximal datakvalitet och kontinuitet i konstruktionsfasen, minimal komplexitet samt tidsbesparing och säkerhet vid montage. Det stora skåpsystemet VX25 bygger vidare på de bästa delarna av TS 8 och har en mängd nya, optimerade funktioner som sätter nivån för perfekt effektivitet.

    Mer

  • Ihopbyggnadssystem TS 8 stålplåt
    Ihopbyggnadssystem TS 8 stålplåt

    Ihopbyggnadssystem TS 8 – systemplattformen för nästan alla användningsområden. Varje skåp är tillsammans med systemtillbehören exakt anpassat till särskilda uppgifter. Ramprofilen i TS 8 ger en märkbar platsbesparing och enkel inre utbyggnad. Möjligheten till ihopbyggnad från alla sidor kan också garanteras.

    Mer

  • Ihopbyggnadssystem TS 8, strömfördelning
    Ihopbyggnadssystem TS 8, strömfördelning

    Ihopbyggnadssystem TS 8, för lågspänningsanläggningar godkända enligt IEC 61 439-1/-2 och DIN EN 61 439-1/-2.

    Mer

  • Kapslingssystem SE 8
    Kapslingssystem SE 8

    Enkelskåp av stålplåt med stabil skåpstomme, två inbyggda montageplan, fastskruvat bakstycke och dörr. Tak och sidor i ett stycke med profilerad ram.

    Mer

VX25

+
[X] Stäng

Obligatorisk