Dörrar/lås
-
Dörrvarianter
Genom glasdörrar och ventilerade glasdörrar kan de installerade komponenterna snabbt kontrolleras. Stålplåtsdörrar kan installeras istället för bakstycket, så att åtkomst för inre utbyggnad är möjlig både framifrån och bakifrån.
-
Gångjärn 180° för VX
För utökning av dörröppningsvinkeln till 180°. Kan monteras utan mekanisk bearbetning.
-
Modulkoncept för klimatisering
Kylaggregatet är integrerat i apparatskåpets dörr och smälter på så sätt in optimalt i skåpbilden. Enkelt byte mot befintlig dörr är möjlig utan mekanisk bearbetning, även under löpande drift. Kyleffekt upp till 1,5–2,5 kW. Finns till ihopbyggnadssystemen VX25 och TS 8.
-
Modulär frontuppbyggnad
För att skilja olika funktionsområden i apparatskåpet. Deldörrar med eller utan glasruta kan kombineras fritt mellan den övre och undre frontplåten. Den modulära fronten kan monteras istället för frontdörrar eller bakstycken på skåpsystem Rittal.
-
-
Dörr på insidan
Många fastsättningsmöjligheter för förvaring och arkivering av dokument och möjlighet till inbyggnad av visnings- och manöverinstrument.
-
Glasfönster och manövertablåer
Displayer, knappar, brytare och andra manöverinstrument skyddas på ett elegant sätt mot damm, vätskor och obehöriga ingrepp.
-
Märklist för VX, TS, SE
För individuell märkning av fältbeteckningar på dörren, inkl. genomskinlig folie och fastsättningsmaterial.