Varukorg

Inre utbyggnad

  • Montageplåtar
    Montageplåtar

    Montageplåtar som komplettering för lådor och skåp som inte levereras med montageplåt. Delmontageplåtar för skåp ger ytterligare montagemöjligheter på bredden eller djupet.

    Mer

  • Skensystem
    Skensystem

    Med skensystem kan en valfri punkt inom ramen nås. Extra montageplan, olika funktioner som profilskenor eller C-profilskenor – det finns knappt några gränser för den individuella utbyggnaden.

    Mer

  • Fastsättningskomponenter
    Fastsättningskomponenter

    Korgmuttrar, skruvar och olika montageelement för bekväm och effektiv skåputbyggnad.

    Mer

  • EMC
    EMC

    Skyddet av standardapparatskåpet mot elektriska, magnetiska och elektromagnetiska fält kan förbättras ytterligare med systemtillbehör. Sådana åtgärder är att förbättra skärmningseffekten genom optimal potentialutjämning eller kontaktera kabelskärmen så nära kabelinföringsplatsen som möjligt.

    Mer

  • Inre utbyggnad för jordbävningshotade områden
    Inre utbyggnad för jordbävningshotade områden

    För jordbävningshotade zoner 1, 2, 3 och 4 enligt Bellcore. Dessa utföranden har testats och möter kraven enligt Telcordia GR 63-CORE.

    Mer

  • Jordning
    Jordning

    Enskilda jordningsband eller kompletta system som skurits till direkt på skåpsystem för ramjordning eller på jordningsskenor.

    Mer

  • Hyllplan för skåpramar Skåpbredd 600 och 800 mm
    Hyllplan för skåpramar Skåpbredd 600 och 800 mm

    För skåpramar, för inbyggnad i skåp utan 482,6 mm (19")-montage, skåpbredd: 600 och 800 mm, tillåten belastning: 50 kg / 100 kg.

    Mer

+
[X] Stäng

Obligatorisk