Varukorg

Kabelföring

  • Kabelinföringsplåtar
    Kabelinföringsplåtar

    Kan användas istället för segmenten i den standardmässiga tredelade bottenplåten. På så sätt möjliggörs en positionering som passar montageplåten.

    Mer

  • Genomföringsöglor
    Genomföringsöglor

    Lämpliga för kabeldiametrar från 8 till 36 mm.

    Mer

  • Kabelinföringsmembran
    Kabelinföringsmembran

    En enkel och snabb tätning av de kablar som förs in i skåpens golvområde i kombination med kabelinföringsplåten.

    Mer

  • Kabelförskruvningar
    Kabelförskruvningar

    Kabelskruvförband i materialen polyamid, mässing eller rostfritt stål. Högklassigt skydd (IP 68 resp. IP 69K) för användning i livsmedelsindustrin eller hygienutrymmen skapas genom HD-kabelförskruvningen.

    Mer

  • Kabelföring och -förvaring
    Kabelföring och -förvaring

    För kabelavlastning finns ett antal olika möjligheter, som kan användas på ett identiskt sätt både i skåpet och i sockeln. Genom att placera kabelavlastningen vid sockeln frigörs ännu mer montageutrymme i skåpet, som annars försvinner på grund av nödvändiga böjradier.

    Mer

+
[X] Stäng

Obligatorisk