Apparatskåp

IT-skåp

Kompakt 19"-skåp för små nätverk. Optimalt tillgänglig och flexibelt användbar som vägg- eller golvskåp.

IT-skåp

VerticalBox

Kompakt 19"-skåp för små nätverk, kan användas som vägg-, bords- och desktopskåp.

IT-skåp

FlatBox

Skåp i Flat-Pack-förpackning. Optimalt tillgänglig och flexibelt användbar som vägg- eller golvskåp.

IT-skåp

QE Box

Väggskåp avsett för paneler och mindre nätverk. Ett mycket prisvärt skåp i fyra storlekar. Kan fås antingen med glas- eller plåtdörr fram och kommer som standard med 19”-skenor fram.

IT-skåp

Väggskåp EL

3-delad vägglåda med 19"-profilskena och designdörr. Den svängbara mittdelen ger optimal åtkomst till de installerade komponenterna framifrån och bakifrån. Väggfastsättningsdelen möjliggör...

IT-skåp

Väggskåp AX IT med 19"-profilskenor, djupvariabelt

IT-väggskåp med hög kapslingsklass för användning i industrimiljöer. Med djupvariabel 19" profilskena och plåtfläns med borstlist för kabelinföring i skåpbotten. Kapslingsklass upp till IP...

IT-skåp

Litet LWL-fördelningsskåp

LWL-fördelningsskåp av glasfiberförstärkt polykarbonat med montageplåt och PG förskruvningar. Kapslingsklass IP 66.